Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Fontana Lenox Dual Touchless Faucet with Sensor Soap Dispenser in Gold

Google-Übersetzung,
Dieser elektronische Bewegungshahn aus Messingguss ist jetzt als berührungsloser Wasser- und Seifenspender mit Doppelfunktion erhältlich. Dieser berührungslose Wasserhahn mit berührungsloser Bewegung reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat zu kaufen).Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi. Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der berührungslose Bewegungshahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen! Die Oberfläche des berührungslosen Wasserhahns ist aus poliertem Chrom, mit integriertem Infrarot-AI-Smart-Chip, Design ohne Wassertropfen, 100 % berührungsloser Betrieb. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST571G
    Feature: Motion Detection
    Sensor Type: Sensitive Sensor, Infrared AI, Smart-Chip
    Dispenser Type: Automatic Touchless Soap Dispenser
    Timer: 30-second Auto Shutoff (can be adjusted)
    Time Delay: 0.5 seconds
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa (10 - 125 PSI)
    Material: Solid Brass
    Finish: Gold
    Power Supply: AC110V and DC6V (batteries not included)
    Power Option: AC/DC
    Diameter of Inlet Pipe: DN15
    Diameter of Outlet Pipe: DN15
    Warranty: 5-Years.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet-and-soap-dispenser_fst571g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucet & Auto Soap Dispenser Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit