Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chatou Rose Gold Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet

Fontana Chatou Rose Gold Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser Wasserhahn mit automatischem Bewegungssensor ist eine gute Option für öffentliche Einrichtungen wie Einkaufszentren, Krankenhäuser, Flughäfen und stark frequentierte Toiletten. Es handelt sich um eine Einloch-Deckmontage mit einem Griff und der Möglichkeit, einen Warm- und Kaltwassermischer hinzuzufügen. Der Ventilkörper ist aus Messing gefertigt, ebenso wie die Kartusche für garantiert beste Leistung und lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert. Dieser Wasserhahn kann für den gewerblichen Gebrauch verwendet werden.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    ®
    Type: Auto Faucet
    Model Number: FB507-SFRG
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional
    Valve Core Material: Brass
    Body Material: Brass body
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Chrome
    Valve material: brass/abs valve body
    Usage: Commercial restrooms including high traffic bathroom facilities.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fb507-sfrg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures