Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Matte Black and Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black and Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Die berührungslosen Wasserhähne von Fontana mit Instant-Technologie sind eine gute Wahl für den gewerblichen Einsatz. Berührungslose Wasserhähne von Fontana fördern einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil. Verbessern Sie die Hygiene in öffentlichen Toiletten mit diesem hochmodernen, berührungslosen, volumengesteuerten Wasserhahn der Extraklasse. Es hat eine mattschwarze und roségoldene Oberfläche, die Ihre öffentliche Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser handfreie Wasserhahn mit automatischem Sensor von Fontana Commercial in Schwarz und Roségold ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-Jahres-Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhahngriffe nicht berührt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1085-RGB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black and Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Complaint.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1085-rgb
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures