Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Sassari Brushed Gold Commercial Restroom Deck Mount Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Mit verbesserter Ästhetik sind die berührungslosen Badarmaturen von Fontana mit integrierter Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten ausgestattet. haben ein schlankes und modernes Design, das das Gesamtbild und die Haptik jedes kommerziellen Badezimmerprojekts verbessern kann. Berührungslose Wasserhähne für die Toilettenmontage in gewerblichen Toiletten sind heutzutage der letzte Schrei. Um Wasser zu sparen und Ressourcen zu schonen, entscheiden sich viele Geschäftsinhaber für diese Art von Wasserhähnen in ihren Einrichtungen. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, aber sie funktionieren alle auf die gleiche Weise, dass Sie einfach Ihre Hände unter den Wasserstrahl halten und er sich einschaltet. Dies ist ideal für Unternehmen, da es nicht mehr erforderlich ist, dass jemand ständig am Waschbecken steht und sich die Hände wäscht. Wir erwägen die Verwendung unseres Sassari Brushed Gold Commercial Toilettendeck-montierten berührungslosen Wasserhahns.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1088-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1088-bg
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit