Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Commercial Restroom Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Faucet

Google-Übersetzung,
Suchen Sie nach einem berührungslosen Wasserhahn, der Ihrem Geschäftsraum einen Hauch von Klasse verleiht? Dann ist unser berührungsloser automatischer Sensor-Freisprechhahn für gewerbliche Toiletten in gebürstetem Gold die richtige Wahl für Sie. Dieser stilvolle und elegante Wasserhahn ist perfekt für jedes Unternehmen, von Restaurants bis hin zu Bürogebäuden, Flughäfen oder Einkaufszentren. Das moderne Design wird Ihre Kunden und Kunden beeindrucken, während die berührungslose Funktion eine äußerst bequeme und einfache Bedienung ermöglicht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-108BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-108bg
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTouchless Sensor Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit