Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Brox Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Mit verbesserter Ästhetik sind die berührungslosen Badarmaturen von Fontana mit integrierter Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten ausgestattet. haben ein schlankes und modernes Design, das das Gesamtbild und die Haptik jedes kommerziellen Badezimmerprojekts verbessern kann. Der Brox Commercial Brushed Gold Automatischer, berührungsloser, freihändiger Wasserhahn ist ein hochwertiger, zuverlässiger berührungsloser Wasserhahn, der sich perfekt für alle kommerziellen Umgebungen wie Flughäfen, Einkaufszentren, Bürogebäude, Hotels und öffentliche Toiletten eignet. Dieser aus langlebigen Materialien gefertigte Wasserhahn ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet jahrelangen störungsfreien Gebrauch. Das berührungslose Design bedeutet, dass Sie den Griff nicht berühren müssen, um das Wasser ein- oder auszuschalten, was dazu beiträgt, die Ausbreitung von Keimen zu reduzieren. Der Wasserhahn verfügt außerdem über ein schlankes, modernes Design, das zu jeder Einrichtung passt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1094-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, airports, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1094-bg
  • ProduktfamilieLuxury Touchless Faucets
  • ProduktgruppeLuxury Touchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit