Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Tivoli Black Commercial Automatic Touchless Faucet

Fontana Tivoli Black Commercial Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Hier ist ein Touchless Volume Touchless Wasserhahn der Extraklasse. Der Infrarotsensor ermöglicht eine freihändige Bedienung und verhindert so wirksam die Übertragung von Keimen. Der mattschwarze berührungslose Wasserhahn Fontana Tivoli kann an gewerblichen Standorten verwendet werden und beinhaltet eine 5-jährige Herstellergarantie. Kompatibel mit allen Standard-US-Installationen. Das massive Messingmaterial garantiert Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gepaart mit einem berührungslosen Wasserhahndesign wie kein anderes. Fragen Sie noch heute an!
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1095mb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures