Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Suchen Sie nach einem zuverlässigen, automatischen, berührungslosen Wasserhahn für den gewerblichen Gebrauch? Suchen Sie nicht weiter als nach unserem Fontana Commercial Chrom-Automatik-Sensor-Hands-Free-Wasserhahn. Die berührungslosen Badarmaturen von Fontana sind einfach zu bedienen, mit sofortiger Ein- und Ausschalttechnologie, einfach und intuitiv, was sie zu einer großartigen Wahl für Architekten und Designer macht. Dieser Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Wasserhahn ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie. Dieser Wasserhahn ist perfekt für stark frequentierte Orte wie Hotels, Flughäfen und Toiletten, wo Hygiene oberste Priorität hat. Der Infrarotsensor ist hochempfindlich und aktiviert den Wasserfluss, sobald sich Ihre Hände in Reichweite befinden. Der Wasserfluss stoppt dann automatisch, wenn Sie Ihre Hände aus dem Erfassungsbereich entfernen, was die Verwendung super einfach und bequem macht. Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095SC
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1095sc
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures