Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Verbessern Sie die Hygiene in öffentlichen Toiletten mit diesem hochmodernen, berührungslosen, volumengesteuerten Wasserhahn der Extraklasse. Es hat eine Chromoberfläche, die Ihre öffentliche Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser Fontana Commercial Chrome Automatic Sensor Hands Free Wasserhahn ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-jährige Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt. Insgesamt machen der geringe Wartungsaufwand und das präzise Design der berührungslosen Wasserhähne von Fontana sie zu einer attraktiven und praktischen Wahl für Architekten und Designer, die sich für unsere Badarmaturen in High-End-Projekten entscheiden. Sie tragen dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, während sie gleichzeitig bequem zu bedienen sind.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095-CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and shopping malls. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-1096-cr
  • ProduktfamilieSloan Sensor Lavatory Faucets
  • ProduktgruppeSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures