Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Die berührungslosen Badarmaturen von Fontana sind einfach zu bedienen, mit sofortiger Ein- und Ausschalttechnologie, einfach und intuitiv, was sie zu einer großartigen Wahl für Architekten und Designer macht. Der Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands-Free Wasserhahn ist die perfekte Ergänzung für jedes stark frequentierte Badezimmer wie Flughäfen, öffentliche Toiletten, Einkaufszentren, Hotels. Berührungslose Wasserhähne von Fontana fördern einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Lebensstil. Es hat eine gebürstete Goldoberfläche, die Ihre Toilette von anderen abhebt. Mit seinem schlanken Design und den benutzerfreundlichen Bedienelementen macht es der berührungslose Wasserhahn einfach, Ihre Hände beim Kochen sauber zu halten. Und mit seinem eingebauten Sensor schaltet sich der berührungslose Wasserhahn automatisch ein und aus, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, das Wasser laufen zu lassen. Das Beste ist, dass der berührungslose Wasserhahn durch eine 5-Jahres-Garantie abgesichert ist, sodass Sie sicher sein können, dass er viele Jahre halten wird.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1099BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-109bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures