Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat zu kaufen).Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi.
Spezifikation
  • Touchless Faucet complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial restrooms.
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-201bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit