Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Google-Übersetzung,
Reduziert die Übertragung von Keimen und verhindert gleichzeitig Kreuz- und Rekontamination, indem Wasserhahngriffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren und unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss eliminieren. Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort Wasserverschwendung und vermeidet unbeaufsichtigten Wasserfluss. Passend für alle US-Standard-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat zu kaufen).Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Chrome
    Model Number: FS-201l
    Hot and Cold Water: Optional
    Material: Solid Brass
    Installation Type: Deck Mount
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Valve Type: Solenoid Valve
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-201l
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit