Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Touchless Faucet Matte Black Finish

Google-Übersetzung,
Der berührungslose Wasserhahn Commercial Automatic Motion ist eine großartige Ergänzung für jedes Unternehmen. Der Wasserhahn verfügt über eine mattschwarze Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Der Bewegungssensor ist hochsensibel und aktiviert den Wasserfluss mit einer einfachen Handbewegung. Dies verhindert eine Kreuzkontamination und stellt sicher, dass nur sauberes Wasser verwendet wird. Der Wasserhahn hat auch eine einstellbare Durchflussmenge, sodass Sie steuern können, wie viel Wasser verwendet wird. Dies ist eine großartige Funktion für Unternehmen, die Geld bei ihrer Wasserrechnung sparen möchten. Insgesamt ist der berührungslose Wasserhahn Commercial Automatic Motion eine gute Wahl für jedes Unternehmen, das seine Hygienestandards verbessern möchte. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhahngriffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Matte Black
    Model Number: FS-201rb
    Hot and Cold Water: Optional
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    ADA Compliant
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-201rb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit