Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Fontana Matte Black Commercial Architectural Public Restroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser berührungslose Badhahn von Fontana ist einfach zu bedienen, verfügt über eine Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten, ist einfach und intuitiv und somit eine großartige Wahl für Architekten und Designer. Minimieren Sie Wasserverschwendung und vermeiden Sie Kontamination und Kreuzkontamination, indem Sie diesen intelligenten automatischen Wasserhahn verwenden. Der berührungslose Wasserhahn von Fontana ist gut verarbeitet, langlebig und von hoher Qualität in Handelsqualität. Er ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem er unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss verhindert. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA Alkalibatterien (separat erhältlich). Wasserdruck: 0,5–7,0 kg/cm, 10–125 psi. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhahngriffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-359b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit