Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Fontana Gold Commercial Architectural Public Restroom Bathroom Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Der berührungslose Wasserhahn für öffentliche Toiletten von Fontana Gold ist eine großartige Ergänzung für jedes Unternehmen. Der Wasserhahn wird durch einen Sensor aktiviert, sodass Sie den Griff nicht berühren müssen, um ihn einzuschalten. Dies trägt dazu bei, die Verbreitung von Keimen zu reduzieren, und bietet auch ein hygienischeres Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter. Der Wasserhahn verfügt außerdem über eine Durchflussregelungsfunktion, mit der Sie die Wassertemperatur und den Druck regulieren können. So ist es einfach, die perfekte Einstellung für warmes und kaltes Wasser zu finden. Der berührungslose Wasserhahn für öffentliche Toiletten von Commercial Architectural ist eine hervorragende Möglichkeit, die Hygiene in Ihrem Unternehmen zu fördern. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Wasser zu sparen, da der Sensor den Wasserhahn automatisch abschaltet, wenn er nicht verwendet wird. Daher ist der berührungslose Wasserhahn für öffentliche Toiletten von Commercial Architectural eine gute Wahl für jedes Unternehmen, das eine saubere und gesunde Umgebung fördern möchte.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-359g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit