Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BathSelect Commercial Automatic Touchless Faucet with Matching Soap Dispenser in Chrome

BathSelect Commercial Automatic Touchless Faucet with Matching Soap Dispenser in Chrome

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Der automatische Wasserhahn liefert nur Wasser, wenn es benötigt wird. Da diese Wasserhähne außerdem so voreingestellt sind, dass sie sich nach etwa 30 Sekunden abschalten, kann es nicht zu einer versehentlichen Überschwemmung kommen, wenn eine Person sie laufen lässt. Und da sie freihändig sind, tragen sie dazu bei, die Ausbreitung von Keimen zu reduzieren und den Waschtischbereich sauber zu halten. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Verwendet 4AA-Alkalibatterien (separat erhältlich). Wasserdruck: 0,5–7,0 KGS/cm, 10–125 psi. Intelligent: Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der Wasserhahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen! Die Oberfläche des berührungslosen Wasserhahns ist aus poliertem Chrom, mit integriertem Infrarot-AI-Smart-Chip, Design ohne Wassertropfen, 100 % berührungsloser Betrieb.
Spezifikation
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Manufacturer Warranty: 10-Years
    Color: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-509md
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit