Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Bravat Commercial Automatic Electrical Touchless Faucet in Chrome

Google-Übersetzung,
Kommerzielle automatische elektrische berührungslose Wasserhähne sind die Zukunft der Wasserhähne. Sie bringen ein neues Maß an Effizienz in Unternehmen und Organisationen, die sich in ihrem täglichen Betrieb auf Wasserhähne verlassen. Mit kommerziellen automatischen elektrischen berührungslosen Wasserhähnen müssen Sie sich keine Gedanken über das manuelle Ein- oder Ausschalten des Wassers machen. Der Wasserhahn schaltet das Wasser automatisch ein, wenn er die Anwesenheit einer Person wahrnimmt, und stellt das Wasser ab, wenn die Person geht. Dies hilft, Wasser zu sparen und Geld bei den Stromrechnungen zu sparen. Darüber hinaus tragen kommerzielle automatische elektrische berührungslose Wasserhähne dazu bei, die Ausbreitung von Keimen und Bakterien zu verhindern. Da der Wasserhahn nicht berührt werden muss, besteht ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination. Kommerzielle automatische elektrische berührungslose Wasserhähne sind ein wichtiger Schritt nach vorne bei der Schaffung eines effizienteren und hygienischeren Geschäftsumfelds. Dieser Wasserhahn ist ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und öffentlichen Toiletten. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Type: Sink Touchless Faucet
    Brand Name: Bravat
    Model Number: FS-5958
    Surface Finish: Chrome
    Hot and Cold Water: Optional
    Surface Treatment: Polished
    Bath & Shower Faucet Type: Deck-Mounted B & S Faucets
    Number of Handles: Dual Handle
    Style: Contemporary
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Feature: Sense Faucets, Thermostatic Faucets
    Item: Automatic Electrical Touchless Faucet
    Brass Level: 59% A+Brass
    Water Pressure: 36KG
    Plating Thickness: 10um
    Lead Tolerance: Lead-Free
    Cartridge: Import From Hungary
    Aerator: Import From Swiss
    Air Technology: Air Mix Technology
    Plating Technology: PVD
    Product Equipment: Import From Italy
    Material: Full body brass 59 A+ brass
    Aerator: Coin-Started
    Surface: 10µm Thickness
    Cartridge: Ceramic Cartridge
    Color: Gold, Chrome
    Valve Element: Precise Ceramic(28mm)
    Control: Piezo Control
    Operation Temperature: 1-50°C
    Hot Water Supply: 45-50°C
    Temperature Adjustable: Cold, Warm, Hot
    Overall Height: 7.1"
    Spout Height: 6"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-5958
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit