Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Conto Commercial Design Automatic Brushed Nickel Hands Free Faucet

Google-Übersetzung,
Der berührungslose Conto-Badezimmerhahn hat ein auffälliges Design, das sowohl funktional als auch stilvoll ist. Der berührungslose Wasserhahn wurde mit Blick auf Leichtigkeit entwickelt. Der Conto-Bewegungshahn ist erosions- und abriebfest und hochfest. Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Herkömmliche Wasserhähne können ein Nährboden für Keime und andere Bakterien sein, und die vollständig berührungslose Bedienung bedeutet, dass Sie das Durcheinander und die Ausbreitung von Keimen vollständig vermeiden können. Dieser berührungslose Wasserhahn ist nicht nur hygienisch, sondern reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem er unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss verhindert. Intelligent: Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, kann der Wasserhahn seine beste Erkennungszone je nach Farbe und Form der Toilette selbst einstellen! Die Oberfläche des berührungslosen Wasserhahns ist aus gebürstetem Nickel, mit integriertem Infrarot-AI-Smart-Chip ohne Wassertropfen-Design mit 100 % berührungsfreiem Betrieb. Berührungsloser Wasserhahn
Spezifikation
  • Fit for commercial use applications.
    Motion touchless sensor operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Brushed Nickel Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-9564sb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit