Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Conto Commercial Automatic Hands Free Faucet Matte Black

Fontana Conto Commercial Automatic Hands Free Faucet Matte Black

Google-Übersetzung,
Der berührungslose Conto-Badezimmerhahn ist ein auffälliges Design mit effizienter Funktionalität. Das Oil Rubbed Bronze-Finish ergänzt jede rustikale oder natürliche Ästhetik. Der Conto Touchless Wasserhahn ist aus erosions- und abriebfesten und hochfesten Materialien gefertigt und auf Langlebigkeit ausgelegt. Eingebauter Infrarot-AI-Smart-Chip, kein tropfendes Wasser. 100 % berührungsloser Betrieb. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen
Spezifikation
  • Fit for commercial use applications.
    Motion touchless sensor operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 7.5 -101.5 psi (0.05 - 0.7MPa
    Solid Brass Construction, Matte Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    ADA Compliant
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-b507rb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit