Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Brass Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dieser berührungslose Wasserhahn mit automatischer Bewegung ist eine gute Option für öffentliche Einrichtungen wie Einkaufszentren, Krankenhäuser, Flughäfen sowie für Waschräume. Es ist ein Loch, Decksmontage, mit einem Griff und es kann optional ein Warm- und Kaltwassermischer hinzugefügt werden. Beim Finish haben Sie die Wahl zwischen poliertem Chrom, geölter Bronze und Goldmetallic. Der Ventilkörper ist aus Messing gefertigt, ebenso wie die Kartusche für garantiert beste Leistung und lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert. Dieser Wasserhahn kann für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Spezifikation
  • Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-BRGASF12
    Surface Finish: Rose Gold
    Hot and Cold Water: Optional
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional solenoid valve
    Valve Type: SOLENOID VALVE
    Body Material: Brass body
    Installment: AC/DC
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Rose Gold
    Valve material: brass/abs valve body
    Flow Rate: 2.2 GPM
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-brgasf12
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit