Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Google-Übersetzung,
Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung minimieren, indem Sie unnötigen oder unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden. Blinklichtanzeige; eine Diagnoseanzeige für Einschalten, schwache Batterie und Solenoidfunktion. Bequem zu warten; mit eingebautem Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Einstellbarer Erfassungsbereich; Während der werkseitige Bereich auf etwa 4 "bis 5" vom Sensor eingestellt ist, kann er angepasst werden. Die Lebensdauer der Batterie beträgt 8.000 Zyklen pro Monat und bei ausreichendem Wasserdruck ca. 5 Jahre Lebensdauer der Batterien.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-D511DC-B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Finish: Chrome
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Style: Contemporary
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Overall height: 11- 1/2"
    Spout length: 7-3/4"
    Spout height: 5-1/2"
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: 60 seconds
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-d511dc-b
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit