Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Matte Black

Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Matte Black

Google-Übersetzung,
Stabiler Sensor, bessere Qualität, höchster Standard. Stabilität: Die Infrarotsensoremission nimmt einen Konstantstromkreis an. Das Sendersignal ist stabil, auch wenn sich die Batteriespannung ändert. Automatisch: Es enthält eine Mikrocomputersteuerung und verfügt über Anti-Ultraviolettstrahlen und eine automatische Zeitüberschreitungsabschaltung. Wassereinsparung: Wassersparende Durchflussregelung mit automatischer Abschaltung. Hygienisch: Der Wasserhahn wird leicht durch die menschliche Hand aktiviert, die in die Sensorzone eintritt, anstatt sich direkt unter dem Wasserhahn zu befinden. Energieeinsparung: batteriebetrieben, wird mit 4 x AA-Alkalibatterien betrieben, die über 100.000 Spülungen halten. Das Design wurde vom FontanaShowers-Design inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Formen, Oberflächen und Stile, die Sie suchen. Es wird komplett mit Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-MB28764
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Matte Black
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.4" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-mb28764
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit