Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Fontana Rose Gold Wall Mounted Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Berührungslose Wasserhähne von Motion eliminieren unnötigen Wasserverbrauch. Es trägt auch zu einer besseren Hygiene bei, da die Menschen keine Armaturen mehr berühren müssen. Die berührungslosen Badarmaturen von Fontana können problemlos in neue oder nachgerüstete kommerzielle Badezimmer eingebaut werden. Berührungslose Wasserhähne von Motion für den gewerblichen Einsatz.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Bathroom Touchless Faucet
    Style: Modern
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Installation: Single Hole
    Power: Battery and Electric
    Usage: Commercial
    Durable Solid Brass construction
    Touch-free use, to prevent cross-infection
    Easy to Install
    Drip Free Ceramic disc cartridge for smooth and long lasting operation
    Complete with hot & cold water hoses & accessories
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-ms-0722
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures