Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Commercial Bathroom Matte Black Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und die Förderung der Effizienz sind berührungslose Wasserhähne von Fontana eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wahl für berührungslose gewerbliche Badezimmer. Der mattschwarze automatische berührungslose Wasserhahn für gewerbliche Badezimmer fügt sich nahtlos in jedes Dekor ein, während sein schlankes Design ihn perfekt für den gewerblichen Gebrauch macht. Es verfügt über einen automatischen Sensor, der erkennt, ob Hände in Reichweite sind; Wenn ja, dann schaltet sich der Wasserhahn automatisch ein, ohne dass er berührt werden muss! Es ist sehr einfach zu bedienen. Schließen Sie einfach Ihre Spüle gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig unter Wasser an - das ist richtig - alle Teile passen auch unter Wasser, was die Reinigung super einfach macht, sollte während dieser langen Tage beim Kochen etwas passieren.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFMB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office building, public facilities, airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-sf-mb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit