Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Der Fontana Commercial Design Brushed Gold Touchless Wasserhahn ist die perfekte Ergänzung für jeden. Dieser Wasserhahn verfügt über ein elegantes, gebürstetes Gold-Finish, das sicher zu jedem Dekor passt. Das berührungslose Design ist perfekt für vielbeschäftigte Familien, die eine Kreuzkontamination vermeiden möchten. Der Sensor ist hochempfindlich und schaltet das Wasser automatisch ein, wenn Sie Ihre Hand unter den Auslauf halten. Der Wasserdurchfluss lässt sich einfach mit dem Hebel an der Seite der Armatur regulieren. Der berührungslose Wasserhahn im kommerziellen Design aus gebürstetem Gold wird durch eine eingeschränkte lebenslange Garantie unterstützt und garantiert jahrelangen störungsfreien Gebrauch. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie den Komfort der freihändigen Bedienung in Ihrem Büro.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SFBG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Brushed
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs-sfbg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures