Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Dies ist ein an Deck montierter Wasser- und Seifenspender. Der Wasserhahn wurde so konzipiert, dass Seife nicht auf den Boden tropft und die Benutzer weniger Zeit auf der Toilette verbringen. Der Wasserhahnkörper ist aus Goldmessing. Der Wasserhahn hat einen Sensor auf der rechten Seite des Auslaufs, um die Seife zu aktivieren, und einen Sensor direkt über dem Wasserauslass, um den Wasserfluss zu aktivieren. Reduziert die Übertragung von Keimen, indem Kreuzkontamination und Rekontamination von Keimen und Bakterien verhindert werden, indem die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt werden. Reduzieren Sie den Wasserverbrauch, indem Sie die Wasserverschwendung beim Einseifen, Einschäumen, Schrubben und Trocknen der Hände minimieren, indem Sie unnötigen und unbeaufsichtigten Wasserfluss vermeiden.
Spezifikation
  • This is a water and soap dispenser deck-mounted faucet. The faucet has been designed to avoid soap from dripping on the floor and for the users to spend less time in the restroom. The faucet body is made from gold brass. The faucet has a sensor on the right side of the spout to activate the soap and a sensor just above the water outlet to activate the flow of water. Reduces the transfer of germs by preventing cross-contamination and re-contamination of germs and bacteria by not touching the faucets or handles. Cut down on water usage by minimizing waste of water while soaping, lathering, scrubbing, and drying hands by eliminating unnecessary and unattended water flow. Touchless Faucet and soap dispenser complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Material, Long Life Durable Body, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Time Delay: 0.5 seconds
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs10012g
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit