Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Google-Übersetzung,
Durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und die Förderung der Effizienz sind berührungslose Wasserhähne von Fontana eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wahl für berührungslose gewerbliche Badezimmer. Dieser berührungslose Wasserhahn im architektonischen Design aus gebürstetem Nickel ist eine elegante und moderne Ergänzung für jeden Flughafen, jedes Hotel oder jede gewerbliche Toilette. Das gebürstete Nickel-Finish ist perfekt für diejenigen, die einen zeitgemäßen Look wünschen, der dennoch schick und elegant ist. Das berührungslose Design bedeutet, dass Sie sich beim Kochen oder Putzen keine Sorgen machen müssen, dass Sie sich die Hände schmutzig machen. Und das einfach zu installierende Design bedeutet, dass Sie diesen Wasserhahn im Handumdrehen in Betrieb nehmen können. Egal, ob Sie nach einem neuen Mittelpunkt für Ihr Badezimmer suchen oder einfach nur nach einer Möglichkeit suchen, Ihren Raum zu aktualisieren, der berührungslose Wasserhahn im gewerblichen gebürsteten Nickel im architektonischen Design ist die perfekte Wahl.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Feature: 360
    ° swivel spout as a bonus function
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1095-bn
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit