Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Dies ist der beste kommerzielle berührungslose Badhahn, der Fontana Commercial Mattschwarzer automatischer berührungsloser Wasserhahn zur Wandmontage von Fontana Showers ist ideal für diejenigen, die einen minimalistischen Wasserhahn im modernen Stil suchen. Mit einfachen und eleganten Linien passt dieser Wasserhahn perfekt zu fast jedem Projekt. Bestehend aus massivem Messing mit Keramik-Ventileinsatz gewährleistet Langlebigkeit bei starker Beanspruchung. Beinhaltet alle Elemente, die für eine einfache Installation erforderlich sind.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1106
    Type: Automatic Motion Touchless Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Matte Coating
    Material: Brass
    Finish: Matte Black/Dark Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs1106
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit