Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Langlebiger, vandalensicherer Messingkörper; Ideal für gewerbliche Anwendungen mit hoher Nutzung. Intelligent: Mit seinem Mikrocomputer, der seine Aktion steuert, passt der Wasserhahn seine beste Erkennungszone automatisch an die Farbe und Form der Toilette an. Blinklichtanzeige; eine Diagnoseanzeige für Einschalten, schwache Batterie und Solenoidfunktion. Bequem zu warten; mit eingebautem Sieb, um zu verhindern, dass Kleinteile in das Magnetventil gelangen, und das Sieb ist leicht zu reinigen. Der Wasserhahn kann an jeder Waschbeckenoberfläche montiert werden. Batterielebensdauer 8.000 Zyklen pro Monat und bei ausreichendem Wasserdruck ca. 2 Jahre Lebensdauer der Batterien.
Spezifikation
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.1 - 7.0 KGS/cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, ORB Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    The flow rate is 2.5 GPM.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs15065
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit