Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Matte Black and Gold Widespread Automatic Sensor Bathroom Faucet

Fontana Matte Black and Gold Widespread Automatic Sensor Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,
Mit verbesserter Ästhetik sind die berührungslosen Badarmaturen von Fontana mit integrierter Technologie zum sofortigen Ein- und Ausschalten ausgestattet. haben ein schlankes und modernes Design, das das Gesamtbild und die Haptik jedes kommerziellen Badezimmerprojekts verbessern kann. Sind Sie es leid, schmutzige und verkeimte Wasserhähne anzufassen? Wenn ja, dann werden Sie unseren weit verbreiteten automatischen Sensor-Badarmatur Fontana Mattschwarz und Gold lieben! Diese Wunder der modernen Technologie ermöglichen es Ihnen, Ihre Hände zu waschen, ohne jemals den Wasserhahn berühren zu müssen. Sie eignen sich perfekt für stark frequentierte Restaurants, Krankenhäuser und andere öffentliche Orte, an denen Hygiene von größter Bedeutung ist. Es hat ein mattschwarzes und goldenes Finish, das Ihre Toilette von anderen abhebt. Die Infrarotsensoren ermöglichen eine völlig freihändige Bedienung und verhindern wirksam die Übertragung von Keimen. Dieser mattschwarze und goldfarbene, weit verbreitete automatische Sensor-Badarmatur von Fontana ist mit allen Standard-US-Installationen kompatibel. Der Wasserhahn kann an gewerblichen Standorten verwendet werden, ist ADA-konform und hat eine 5-Jahres-Garantie. Dieser elektronische Wasserhahn aus Messingguss reduziert die Übertragung von Keimen, indem er eine Kreuzkontamination und erneute Kontamination von Keimen und Bakterien verhindert, indem er die Wasserhähne oder Griffe nicht berührt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK AND GOLD
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2071bg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathroom Faucet with Sensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit