Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Automatic Commercial Hands Free Touchless Faucet

Fontana Automatic Commercial Hands Free Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit unserem Fontana Automatic Commercial Hands Free Touchless Wasserhahn. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und den Stil, die Sie suchen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur exzellente Produkte, sondern auch einen führenden Lebensstil zu bieten. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, der sich ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben eignet. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihrer Einrichtung aus höchster Qualität und für großen Geschmack. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2236
    Number of Holes: Single Hole
    Installation Type: Deck Mounted
    Number of Handles: None
    Valve Core Material: Brass
    Power Supply: AC 110-220V-50Hz, DC, 6V (4xAA alkaline battery)
    Material: Solid Brass
    Surface Treatment: Polished
    Finish: Black
    Life Time: Close and Open for 500000 Times
    Water Pressure: 0.05-0.8Mp
    Hose Size: G1/2"
    Sensor Time: <0.7S
    Sensor Distance: Adjustable
    Certification: ISO9001:2008, ISO14001
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs2236
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit