Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Light Oil-Rubbed Bronze Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Fontana Commercial Light Oil-Rubbed Bronze Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Google-Übersetzung,
Die automatische Spültischarmatur Fontana ist eine großartige Ergänzung für jedes moderne Badezimmer oder jede Küche, die sich in jede moderne Einrichtung einfügen könnte. Es hat einige unbestreitbare Vorteile, wie z. B. Wassereinsparung, weniger Abfall bedeutet weniger Umweltbelastung, besserer Schutz vor Keimen und Bakterien, da keine Berührung erforderlich ist. Dieser berührungslose Wasserhahn ist aus den besten Materialien gefertigt, für beste Leistung, die ein Leben lang hält. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS474LB-D
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Core Material: Ceramic
    Feature: Sensitive Faucets
    Style: Contemporary
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Oil-Rubbed
    Material: Brass
    Finish: Light Oil-Rubbed Bronze
    Power: DC 6V
    Diameter of Inlet Pipe: G 1/2"
    Diameter of Outlet Pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial Bathrooms.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, faucet Revit family, BIM object faucets, automatic tap
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs474lb-d
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit