Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Fontana Commercial Rose Gold Touchless Opertation Smart Faucet

Google-Übersetzung,
Durch die Reduzierung von Wasserverschwendung und die Förderung der Effizienz sind berührungslose Wasserhähne von Fontana eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Wahl für gewerbliche Badezimmer. Wenn Sie nach einer trendigen Möglichkeit suchen, das Badezimmer aufzuwerten, ist ein berührungsloser Einloch-Wasserhahn in Roségold die perfekte Lösung! Dieses beliebte Finish hat die Designwelt im Sturm erobert, und es ist leicht zu verstehen, warum. Roségold ist die perfekte Mischung aus Glamour und Raffinesse und verleiht jedem Raum einen Hauch von Luxus. Fontana ist ein großer berührungsloser Wasserhahn, der sowohl in ein modernes als auch in ein zeitgemäßes Badezimmer perfekt passt. Es ist eine Deckmontage, ein Loch, und es ist groß genug, um auch zusammen mit einer Spüle verwendet zu werden. Das glänzende Gold-Finish hebt es von anderen Leuchten ab. Es wurden nur die besten Materialien verwendet – der Körper ist aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert. Dieser Wasserhahn kann für gewerbliche Zwecke wie Flughäfen, Hotels und Toiletten verwendet werden.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS852SRG
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Deck Mount
    Style: Contemporary
    Surface Treatment: Polished
    Spool Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Ceramic Plate Spool
    Faucet Mount: Single Hole
    Material: ?BRASS
    Finish: Rose Gold
    Sensor Feature: Inductive,
    360-DEGREE SWIVEL SPOUT
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs852srg
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit