Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Commercial Wall Mount Touchless Commercial Automatic Touchless Faucet in Matte Black

Fontana Commercial Wall Mount Touchless Commercial Automatic Touchless Faucet in Matte Black

Google-Übersetzung,
Wenn es um neue Waschbeckenarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und den Stil, die Sie suchen. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Dies ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Der Wasserhahn hat einen eleganten Fluss, der sich ideal zum Händewaschen und für andere alltägliche Aufgaben eignet. Dies hat ein elegantes Design und erhöht die Attraktivität Ihrer Einrichtung aus höchster Qualität und für großen Geschmack. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9824MB
    Type: Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mount
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs9824mb
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit