Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Google-Übersetzung,
Flughäfen, Toiletten, Hotels oder Einkaufszentren können ziemlich belebte Orte sein. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen, und manchmal hat man das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, um sich richtig die Hände zu waschen. Hier kann der mattschwarze kommerzielle Wandmontage-Toilettenhahn von Dijon problemlos verwendet werden. Diese Wasserhähne wurden entwickelt, um Zeit und Wasser zu sparen, indem sie sich automatisch abschalten, wenn sie merken, dass Ihre Hände nicht mehr unter Wasser sind. Auf diese Weise können Sie die Toilette schnell betreten und verlassen, ohne sich Gedanken über Wasserverschwendung machen zu müssen. Und wer weiß, vielleicht hilft es sogar ein bisschen, die Umwelt zu schonen. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit solider Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Flughäfen. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9828AB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Style: Contemporary
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs9828ab
  • ProduktfamiliePublic Restroom Faucet
  • ProduktgruppePublic Restroom Faucet
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit