Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Automatischer Sensor-Badarmatur: Bewegungssensor-Badarmatur an Ihren Händen, berührungsfrei, verhindert Kreuzinfektionen nach dem Händewaschen und sorgt für freihändigen und keimfreien Betrieb. Sie müssen den Griff nicht berühren, um ihn nach dem Händewaschen auszuschalten. Der wassersparende Wasserhahn reduziert den gesamten Wasserverbrauch, ohne den Wasserdruck zu beeinträchtigen. Es ist sehr bequem und sauber. Verchromte Konstruktion aus massivem Messing für Zuverlässigkeit und langlebige Leistung. Ermöglicht Benutzern einen Wasserhahn, ohne die Wasserhahnsteuerung zu berühren, spart Wasser, verhindert Kreuzkontamination und hält die Duschen sauberer, besonders ideal für Spas und Hotels.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9871AB
    Type: Automatic Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Antique Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fs9871ab
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit