Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Google-Übersetzung,
Mugla Kommerzieller automatischer elektronischer Wasserhahn aus Chrom mit CUPC-Zulassung. Stabiler Sensor, bessere Qualität, höchster Standard. Stabilität: Die Infrarotsensoremission nimmt einen Konstantstromkreis an. Das Sendersignal ist stabil, auch wenn sich die Batteriespannung ändert. Automatisch: Es enthält eine Mikrocomputersteuerung und verfügt über UV-Schutz und eine automatische Zeitabschaltung. Wassereinsparung: Wassersparende Durchflussregelung mit automatischer Abschaltung. Das Design wurde vom FontanaShowers-Design inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Formen, Oberflächen und Stile, die Sie suchen. Es wird komplett mit Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9746
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Chrome
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet height: 5.5"
    Spout length: 7.2
    Spout Height: 4.1
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fst9746
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit