Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Gold Finish

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Brio Kommerzielle berührungslose Wasserhähne zur Wandmontage, gebürstetes Gold-Finish mit elegantem Chrom-Finish, das jedes moderne Badezimmer perfekt ergänzt. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9898-SF
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Brushed Gold
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Water-resistant solenoid enclosure
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    ADA COMPLIANT
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: AC-powered Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fst9898-sf
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTouchless Sensor Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit