Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Google-Übersetzung,
Minimieren Sie die Wasserverschwendung, indem Sie den automatischen Wasserhahn verwenden. Reduziert sofort die Wasserverschwendung, indem unnötiger und unbeaufsichtigter Wasserfluss eliminiert wird. Fontana Milan Antik-Zinn-Wandmontage aus massivem Messing, berührungsloser Wasserhahn mit elegantem Antik-Zinn-Finish, der jedes moderne Badezimmer perfekt ergänzt. Ideal für gewerbliche Anwendungen in öffentlichen Toiletten, Restaurants, Bürogebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Krankenhäusern. Passend für alle Standard-US-Rohrleitungen. Seien Sie sicher, wenn es um neue Badarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9899-AP
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Antique Pewter
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Technische Spezifikation
  • Referenznummertouchless-faucet_fst9899-ap
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeTouchless Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit