Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BTDR Déco | Hatch smoke extraction damper, without casing grille
BTDR Déco | Hatch smoke extraction damper, without casing grille
    France Air

    BTDR Déco | Hatch smoke extraction damper, without casing grille

    Google-Übersetzung,

    Die Rauchschutzklappe BTDR 3 Déco wurde speziell für die Anforderungen moderner Architektur entwickelt, bei der Brandschutzeinrichtungen unauffällig und optisch integriert sein müssen. Dank ihres gitterlosen Designs lässt sie sich lackieren oder anderweitig bearbeiten und fügt sich so nahtlos in die Umgebung ein. Dadurch wird die architektonische Gestaltung gewahrt und gleichzeitig eine zertifizierte Rauchschutzleistung gewährleistet. Ideal für Hotels, Gesundheitseinrichtungen, Kulturstätten, Büros und öffentliche Gebäude bietet sie die perfekte Balance zwischen Ästhetik, Konformität und Funktionalität.

    Spezifikation
      • Architectural smoke control damper without visible grille.
      • Certified for smoke extraction and air supply smoke control systems.
      • Available in single-leaf and double-leaf configurations.
      • Reversible access door.
      • Anodized aluminium frame with paint-ready option available.
      • Excellent airtightness performance tested at 1500 Pa.
      • Low pressure loss and optimized free area.
      • Flush integration into walls and partitions.
      • Suitable for public buildings, healthcare facilities, hotels, offices and high-rise buildings.
      • CE certified according to EN 12101-8.
      • NF certified according to NF S 61-937 and NF 537.
      • Designed to combine certified fire protection with seamless architectural integration.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbtdr-deco-m
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
    • Klassifizierung23 33 13.19
    • Format2014TitelSmoke-Control Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 25
    • OmniClassTitelSmoke Dampers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich