Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift

    Artira - Inclined Platform Lift

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein Artira - Plattform-Schrägaufzug?
    Der Artira-Schrägplattform-Rollstuhllift ist eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, zwischen den Stockwerken für Fahrgäste im Rollstuhl und Personen mit eingeschränkter Mobilität zu reisen.

    Merkmale
    Sprechstellen: Die Artira-Sprechstellen werden von einem computergestützten Aufzugssteuerungssystem bedient, das den Benutzer intuitiv durch die Betriebssequenz führt, indem es die entsprechende zu drückende Taste beleuchtet. Die Funktionen zum Ein- und Ausklappen sind vollautomatisch, indem Sie einfach die benutzerfreundlichen Tasten der Sprechstelle drücken.

    Drive System: Das ultraleise Drive System befindet sich am oberen Ende des Artira und ist in zwei Anordnungen erhältlich; die Standard Drive Box und Compact Drive, beide Antriebssysteme arbeiten mit Netzstrom.

    Gebogene Sicherheitsarme: Die gebogenen Sicherheitsarme sind vollautomatisch. In der gesicherten Position schmälern die Innenmaße der Arme nicht die lichte Plattformgröße des Rollstuhllifts.

    Plattformsteuerung: Das langlebige und vandalensichere Plattform-Bedienfeld besteht aus zwei großen beleuchteten Richtungssteuerungstasten und einer Not-Aus-Taste.

    Unterplattform-, bidirektionale und vordere Rampensensoren: Die Sensoren stoppen den Aufzug automatisch, wenn die Plattform auf ein Hindernis trifft.

    Sanftes Starten und Stoppen: Der GSL Artira reduziert die Fahrgeschwindigkeit um 50 %, bevor er Kurven erreicht, und ist so programmiert, dass er die Fahrgeschwindigkeit der Plattform verringert, wenn er sich den Podesten nähert oder diese verlässt.

    Smart-Lite-Technologie: Die Artira-Sprechstellen werden von einem computerbasierten Aufzugssteuerungssystem bedient, das den Benutzer intuitiv durch die Betriebssequenz führt, indem es die entsprechende zu drückende Taste beleuchtet. Die Funktionen zum Ein- und Ausklappen sind vollautomatisch, indem Sie einfach die benutzerfreundlichen Tasten der Sprechstelle drücken.

    Not-Aus-Knopf: Wenn dieser große rote Knopf gedrückt wird, stoppt der Lift sofort.

    Ausführungen: Der Artira ist mit einer haltbaren Polyester-Pulverlackbeschichtung versehen, die elektrostatisch aufgetragen und eingebrannt wird. Die Standardfarbe von Garaventa ist Satin Grey (feine Struktur).

    Fußgänger-Sicherheitslichter: Diese beleuchtete Röhrenbeleuchtung am Fuß der Rampen weist Fußgänger während der Fahrt visuell auf die Position des Bahnsteigs hin und ist dennoch für den Fahrgast diskret.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartira-Inclined-platform-lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeIncline Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Klassifizierung14 40 00
    • Format2014TitelLifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 13
    • OmniClassTitelInclined Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit