Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift
Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift

    Genesis Staage - Portable Vertical Lift Wheelchair Lift

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein tragbarer Genesis Staage Lift? Der Genesis STAAGE-Lift ist eine sichere, einfache und kostengünstige Zugänglichkeitslösung für niedrige vertikale Barrieren wie Bühnen und Podeste. Dieser Lift ist einfach zu bedienen und kann außer Sichtweite gefahren werden, wenn die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer nicht erforderlich ist. Der STAAGE hat alle Funktionalität und Sicherheit, die Sie von Garaventa Lift erwarten.

    Merkmale

    • Sprechstellen: Sprechstellen befinden sich auf jeder Etage (optional für die obere Etage) und bestehen aus einem Richtungsrufschalter und einem Schlüsselschalter für die Betriebssperre auf der unteren Etage. Die einfach zu bedienenden Wippschalter werden verwendet, um die Plattform zur gewünschten Haltestelle zu rufen oder zu schicken. Der Sperrschlüsselschalter beschränkt die Verwendung auf autorisierte Personen.
    • Plattform-Richtungsschalter: Der Richtungsschalter ist an der Seitenwand der Plattform montiert. Durch Drücken des oberen oder unteren Endes des Richtungssteuerschalters bewegt sich die Plattform in die entsprechende Richtung. Die Plattform stoppt automatisch und wenn der Schalter losgelassen wird.
    • Plattform-Notstopp-/Alarmknopf: Der Notstopp-/Alarmknopf befindet sich ebenfalls an der Seitenwand der Plattform und kann jederzeit gedrückt werden, um die Plattform anzuhalten. Beim Drücken der Taste ertönt ein Alarm.
    • Automatische Zugangsrampe: Wenn sich die Plattform nicht am unteren Treppenabsatz befindet, befindet sich die Rampe in der angehobenen Position. Wenn die Plattform zum unteren Treppenabsatz hinabfährt, öffnet sich die Rampe automatisch.
    • Sicherheitswanne unter der Plattform: An der Unterseite der Plattform befinden sich fünf hochbelastbare Sensorschalter. Diese Schalter stoppen die Plattform automatisch, wenn sie während der Abwärtsbewegung auf ein Hindernis trifft. Wenn die Sicherheitswanne versperrt ist, wird die Bewegung in Aufwärtsrichtung nicht gesperrt, sodass sich die Plattform von dem Hindernis wegbewegen kann.
    • Obere und untere Plattformtore: Die elektromechanischen Torverriegelungen verhindern den Betrieb der Plattform, wenn das Tor nicht vollständig geschlossen ist. Das Tor verriegelt automatisch, wenn die Plattform die Landung verlässt. Das untere Landeplattformtor ist eine optionale Funktion und wird nicht standardmäßig mitgeliefert.
    • Haltebügel: Der Haltebügel befindet sich an der Seitenwand der Plattform.
    • Ausführungen: Die Stahlplatten und der Rahmen sind mit elektrostatisch aufgetragener, eingebrannter, fein strukturierter, seidenmatter grauer Farbe versehen. Die Paneele, Tore und der Mast sind mit champagnerfarbenen eloxierten Aluminiumprofilen eingerahmt. Optionale Oberflächen sind verfügbar.
    • Manuelles Notabsenken: Ein Handrad, das mit dem Lift geliefert wird und verwendet wird, um die Plattform im Falle eines Stromausfalls manuell in die gewünschte Etage zu bewegen.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummergenesis-staage-portable-lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeVertical Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical lifting platforms
    • Klassifizierung14 43 00
    • Format2014TitelPlatform Lifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19
    • OmniClassTitelPlatform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit