Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift
Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Elvoron CPL - Vertical Platform Lift

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein Elvoron CPL-Lift? Der Elvoron CPL ist ein vertikaler Plattformlift, der mit einer Kabine in voller Höhe und einer nicht tragenden Decke ausgestattet ist. Es sieht aus und fühlt sich an wie ein kleiner Aufzug, kostet aber viel weniger. Das Elvoron CPL wurde entwickelt, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Geschäftsgebäuden zu ermöglichen.

    Merkmale

    • Erhältlich in 3 Standardfahrzeuggrößen sowie kundenspezifischen Größen bis zu 21 Quadratfuß
    • Standard-Autogrößen:
      • 36" x 60"
      • 42" x 60"
      • 48" x 60"
    • Erhältlich in 5 Etagentürkonfigurationen, einschließlich Konfigurationen mit mehreren Türen.
    • Große Auswahl an Laminat- und Melamin-Autowandpaneelfarben.
    • Auswahl aus drei Auto- und Wandleuchtenfarben.
    • 1:2 Seilhydraulikantrieb.
    • Leise Tauchpumpe und Motor.
    • Hydraulikventil mit zwei Geschwindigkeiten für sanftes Starten und Stoppen.
    • Standardnennlast von 750 lbs. - optional bis 635kg (1400lbs).
    • Standardfahrgeschwindigkeit von 30 Fuß pro Minute.
    • Reichweite: USA (A18.1): 14 Fuß (4,2 Meter). Kanada (CSA B355): 23 Fuß (7,0 Meter). Andere Höhen: Kontaktieren Sie Garaventa Lift für weitere Informationen.
    • Machen Sie bis zu 6 Haltestellen oder haben Sie insgesamt 6 Schachttüren.
    • Dauerdrucktastenbetrieb (etagenselektiv).
    • Beleuchtete Tasten und digitale Etagenanzeige.
    • Automatische Kabinenbeleuchtung beim Einsteigen der Fahrgäste.
    • Deckeneinbaubeleuchtung mit Niedervolt-Halogenleuchten.
    • Handlauf in voller Länge unter dem Kabinenbedienfeld (zusätzliche Handläufe können hinzugefügt werden).
    • Notstromversorgungssystem für Beleuchtung, Schlösser und Türantriebe.
    • Notstopp und Alarm.
    • Etagenspezifisches Notfall-Batterieablasssystem.
    • Manuelles Notablasssystem.
    • Sicherheitsbremsvorrichtung für schlaffes/gebrochenes Kabel.
    • Hostway-Türverriegelungen.
    • Solides Autotor mit Sicherheitsschalter.
    • UL- oder CSA-zertifizierte Komponenten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelvoron-cpl-vertical-platform-lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeVertical Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
    • Klassifizierung14 43 00
    • Format2014TitelPlatform Lifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19
    • OmniClassTitelPlatform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit