Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair

    EvacuTrac - Evacuation Chair

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein Evakuierungsstuhl? Enthält Ihr Notfallevakuierungsplan einen Evakuierungsstuhl für jemanden mit einer mobilitätsbedingten Behinderung? Im Falle eines Brandes oder Erdbebens sollten Aufzüge nicht für die Notevakuierung eines Gebäudes verwendet werden. In dieser Situation können mobilitätseingeschränkte Personen eingeklemmt werden oder müssen längere Zeit in einem Notraum ausharren.

    Merkmale

    • Schnelle und einfache Einrichtung für den sofortigen Einsatz.
    • Trägt bis zu 300 lbs.
    • Das Gewicht des Passagiers bewegt die Einheit nach unten, während der Geschwindigkeitsbegrenzer die Abstiegsgeschwindigkeit steuert.
    • Die ausfallsichere Bremse bringt das Gerät automatisch vollständig zum Stillstand.
    • Der Sling-Sitz besteht aus feuerfestem Stoff und ist leicht zu reinigen.
    • <="" span="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, serifenlos;">
    • >span class="spanStyle">Stabil und selbsttragend.
    • Das einzigartige Sitzdesign ermöglicht einen einfachen Transfer vom Rollstuhl.
    • Langlebige Laufschienen halten Treppen sicher, unabhängig vom Treppenbaumaterial.

    Vorteile

    • Bietet eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall.
    • Eliminiert langes Warten in einem Zufluchtsort.
    • Kein Handtragen von Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Kleine Begleiter können schwerere Passagiere leicht bewegen.
    • Lässt sich einfach in einem sicheren Bereich aufbewahren, wenn es nicht verwendet wird.
    • Sorgenfreiheit für Gebäudenutzer und -eigentümer.
    • Erfordert minimale Wartung.
    • Sofort verfügbar.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEvacutrac-evacuation-chair
    • ProduktfamilieEvacuation Chairs
    • ProduktgruppeEvacu-Trac
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_10_30_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvacuation and safety way guidance systems
    • Klassifizierung14 40 00
    • Format2014TitelLifts
    • OmniClassNummer23-17 23 21 13
    • OmniClassTitelEvacuation Chairs
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit