Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair
Powertrac Power - Evacuation Chair

    Powertrac Power - Evacuation Chair

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein Powertrac Power – Evakuierungsstuhl?

    Der Power Evacu-Trac ist ein vielseitiger Treppensteigstuhl, der für die Notfallevakuierung von der Unterflurebene zur Ausgangsebene verwendet werden kann. Es kann auch verwendet werden, um eine vielseitige Lösung für den Treppenzugang für ältere Menschen oder Personen bereitzustellen, die keine Treppen steigen können. Ein leistungsstarker Motor und eine Batterie ermöglichen es einer kleinen Begleitperson, einen schweren Passagier mit einem Knopfdruck mühelos die Treppe hinauf und hinunter zu bewegen. Gummiketten greifen sicher auf der Treppe.

    Merkmale

    · Schnelle und einfache Einrichtung für den sofortigen Einsatz.

    · Trägt bis zu 300 lbs. (136 kg).

    · Eine kleine Begleitperson kann einen schwereren Passagier problemlos transportieren.

    · Motor steuert die Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit.

    · Elektromagnetische Bremse stoppt und hält das Gerät auf Treppen.

    · Hilfsräder ermöglichen eine schnelle und einfache Fahrt über Landeplätze.

    · Das komfortable Sitzdesign ermöglicht einen einfachen Transfer vom Rollstuhl.

    · Breite, verstellbare Beifahrer-Rückhaltegurte.

    · Robuste stahlverstärkte Gummiketten halten alle Treppenmaterialien.

    · Inklusive wiederaufladbarem Akku und automatischem Ladegerät.

    · Zu den Bedienelementen gehört eine Batterieladezustandsanzeige.

    Vorteile

    • Bietet eine schnelle und sichere Evakuierung im Notfall.
    • Kann leicht von unten nach oben evakuiert werden.
    • Funktioniert auch bei Stromausfall.
    • Kleine Begleiter können schwere Passagiere evakuieren.
    • Kann verwendet werden, um den Zugang nach oben zu ermöglichen.
    • Mobile Zutrittslösung - kann in verschiedene Gebäude verlegt werden.
    • Lässt sich zur einfachen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch zusammenklappen


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpowered-emergency-evacuation-chair
    • ProduktfamilieEvacuation Chairs
    • ProduktgruppePower Evacuation Chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Klassifizierung10 43 21
    • Format2014TitelAccessibility Evacuation Chairs
    • OmniClassNummer23-17 23 21
    • OmniClassTitelEvacuation Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit