Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift

    X3 - Inclined Platform Lift

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein X3 – geneigter Plattformlift? Der X3 ist ein einfacher und robuster Plattform-Schräglift von Garaventa Lift. Mit einer Tragfähigkeit von 550 lb, Batteriebetrieb und drahtlosen Sprechstellen ist der X3 schnell und einfach zu installieren

    Merkmale

    • Eine Auswahl von drei Plattformgrößen.
    • Kapazität von 250kg / 550lbs.
    • Gekrümmte Sicherheitsarme, die beim Verstauen heruntergeklappt werden können, wodurch der erforderliche Freiraum verringert wird.
    • Große, einfach zu bedienende Plattformsteuerungstasten, die zum Beifahrer abgewinkelt sind.
    • Zahnstangenantriebssystem mit wiederaufladbarem Batteriebetrieb.
    • Sicherheitssensoren - unter der Plattform und an der Vorderrampe.
    • Manuelles Falten und Entfalten.
    • Haltegriff für Beifahrer.
    • Plattform-Not-Aus-Taster.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerX3-Inclined-Platform-Lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeIncline Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Klassifizierung14 40 00
    • Format2014TitelLifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 13
    • OmniClassTitelInclined Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit