Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift

    Xpress II - Inclined Platform Lift

    Google-Übersetzung,

    Was ist ein geneigter Plattformlift Xpress II?

    Der Rollstuhllift Garaventa lift Xpress II mit geneigter Plattform wurde entwickelt, um einen wirtschaftlichen Zugang zwischen zwei Haltestellen zu ermöglichen.

    Merkmale

    • Kapazität: 250 kg (550 lbs)
    • Auswahl aus drei Plattformgrößen:
      • 800 mm x 1250 mm (31 1/2" x 49 1/4") - ADA-konform
      • 800 mm x 1000 mm (31 1/2" x 39 3/8")
      • 750 mm x 900 mm (29 1/2" x 35 1/2")
    • Antriebssystem: Das auf der Plattform montierte Antriebssystem besteht aus einem 0,75-PS-Motor, einem Getriebe, einem Ritzel und einem flexiblen Hängekabel.
    • Netzbetrieb:
      • Nordamerika: 208 - 240 VAC einphasig auf einem dedizierten 20-A-Stromkreis.
      • International: 208 - 240 VAC einphasig auf einem dedizierten 16-Ampere-Stromkreis.
    • Gebogene Sicherheitsarme: Vollautomatische Sicherheitsarme sind erhältlich, um die Sicherheit des Passagiers weiter zu erhöhen.
    • Plattformsteuerung:
      • Steuertasten für konstanten Druck – Große beleuchtete Richtungssteuertasten ermöglichen einen unabhängigen Betrieb des Lifters.
      • Schlüsselloser Plattformbetrieb.
      • Not-Aus-Taste – Wird verwendet, um den Lift im Notfall anzuhalten.
      • Haltebügel - Hilft dem Fahrgast beim Be- und Entladen.
    • Sprechstellensteuerung:
    • Plattformsensoren:
    • Manuelles Absenken im Notfall: Diese Funktionen ermöglichen das manuelle Absenken der Hebebühne während eines Stromausfalls.
    • Stundenzähler: Zeigt die Zeit an, die der Xpress II verwendet wurde.
    • Oberflächen: Champagnerfarbene eloxierte Aluminiumschienen und Laderampen, wobei Nicht-Aluminium-Komponenten der Hebebühne mit einer haltbaren Polyester-Pulverlackierung in fein strukturierter Satin Grey-Lackierung versehen sind.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerxpressII-inlcined-platform-lift
    • ProduktfamilieWheelchair Lifts
    • ProduktgruppeIncline Platform Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
    • Klassifizierung14 40 00
    • Format2014TitelLifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 13
    • OmniClassTitelInclined Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeD1010
    • CSIUniFormatIITitleElevators & Lifts
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit