Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes
Geberit
Archiviert

Geberit Pluvia roof outlet 12 l with clamping ring for plastic membranes

Geberit has been setting standards for roof drainage for decades with the Geberit Pluvia negative pressure system. The special construction of the Geberit Pluvia roof outlet ensures that the feed pipes and discharge stacks will fill rapidly and without air pockets when it rains. A closed water column forms in the pipes which generates negative pressure in the piping system and causes the water to be suctioned off as a result. The discharge velocity and capacity increases considerably in comparison with conventional outlets, despite the smaller pipe dimensions. The high flow velocity of the water improves the self-cleaning forces and minimises the danger of blockages in the pipes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer359003001
  • ProduktfamilieRoof drainage systems
  • ProduktgruppePluvia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit