Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Straight Stop Valves

Google-Übersetzung,
Zur Absperrung an der Entnahmestelle an der Armatur sind die Kompressions-Durchgangs- und Eck-Absperrventile aus bleifreiem (LF) Messing, verchromt, mit Vierteldrehung und einem Teflon®-beschichteten Messing-Kompressionsring und einem Edelstahleinsatz für den Kompressionsanschluss an 1/2" Uponor AquaPEX®-Rohre und einen 3/8"-Außengewindeanschluss für Armaturensteigleitungen ausgestattet. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- und Warmwasser-Rezirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Spezifikation
  • • Product #: LF5425038

    • Connection Type: Compression x UNEF

    • Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLead-Free-Brass-Compression-Straight-Stop-Valves
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA