Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Lead-Free (LF) Brass Compression Angle Stop Valves

Google-Übersetzung,
Zur Absperrung an der Verbrauchsstelle an der Armatur sind die Kompressions-Durchgangs- und Eck-Absperrventile aus bleifreiem (LF) Messing, verchromt, mit Vierteldrehung, die einen Teflon®-beschichteten Messing-Kompressionsring und einen Edelstahleinsatz für den Kompressionsanschluss an 1/2" Uponor AquaPEX®-Rohre und einen 3/8"-Außengewindeanschluss für Armaturen-Steigleitungen enthalten. Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte sind hydrostatische Werte. Bei Warmwasser- (DHW) und Warmwasser-Rezirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 140°F (60 °C) bei 80 psi (5,5 bar) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Spezifikation
  • Product #: LF5415038

    Connection Type: Compression x UNEF

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLead-Free-Brass-Compression-Angle-Stop-Valves
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit